PLD T/1AC/AS/2CON - Éclairage LED
2402992

Éclairage LED, 230 V AC, blanc neutre, longueur: 362 mm, Raccordement QUICKON, indice de protection: IP67, optique large diffusion, adaptée au montage en série de plusieurs lampes

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs IK-Code 06
Température de couleur 5000 K
Indice de protection IP67
Technique à LED