F-MS-T1/T2 50/FM
-
Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2
2801135
Parasurtenseur / parafoudre, composé d'un élément de base et d'une fiche de protection avec éclateur de courant cumulé N-PE, pour montage sur NS 35/7,5. Largeur boîtier : 17,5 mm (1TE)
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module de protection combiné |
Gamme de produits | VALVETRAB MS |
Classe d'essai CEI | I / II |
T1 / T2 | |
I | |
Types EN | T1 / T2 |
Système d'alimentation CEI | TN-S |
Type | Module pour profilés enfichables en deux parties |
Message protection antisurtension défectueuse | optique, contact de signalisation à distance |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension nominale UN | 240 V AC |
Affichage/signalisation à distance | |
Dénomination connexion | Contact de signalisation à distance de défaut |
Fonction de commutation | Inverseur |
Tension de service maximale Umax AC | 250 V AC |
Courant de service maximal Imax | 1,5 A AC (250 V AC) |
1,5 A DC (30 V DC) | |
Tension de service | 5 V AC ... 250 V AC |
30 V DC | |
Courant de service | 5 mA AC ... 1 A |
1 A |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M5 |
Couple de serrage | 4,5 Nm |
Longueur à dénuder | 16 mm |
Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
Section de conducteur souple max. | 25 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 35 mm² |
Section conduct. AWG | 15 ... 2 |
Contact de signalisation à distance de défaut | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M2 |
Couple de serrage | 0,25 Nm |
Longueur à dénuder | 7 mm |
Section de conducteur souple min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
Section de conducteur rigide min. | 0,14 mm² |
Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Dessin coté |
|
Largeur | 17,5 mm |
Hauteur | 99 mm |
Profondeur | 77,5 mm |
Graduation | 1 UL |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Valeur CTI du matériau | 600 |
Matériau isolant | PA 6.6/PBT |
Groupe de matériaux | I |
Matériau du boîtier | PA 6.6 |
PBT |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Circuits de protection | N-PE |
Sens de l'action | N-PE |
Tension nominale UN | 240/415 V AC (TN-S) |
Fréquence nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Tension permanente maximale UC | 264 V AC |
Courant de charge nominal IL | 80 A |
Courant résidual IPE | ≤ 5 µA |
Consommation de puissance en veille PC | ≤ 1,3 mVA |
Courant nom. de décharge In (8/20)µs. | 12,5 kA |
Courant de décharge maximal lmax (8/20) µs | 50 kA |
Courant d'essai (10/350) µs, charge | 25 As |
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique | 625 kJ/Ω |
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête limp | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (8/20) µs | 50 kA |
Corriente de descarga total ITotal (10/350) µs | 50 kA |
Capacité de suppression du courant de suite lfi | 0,1 kA |
Niveau de protection en tension Up | ≤ 1,7 kV |
Tension résiduelle Ures | ≤ 0,6 kV (pour In) |
≤ 0,5 kV (pour 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (à 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (pour 3 kA) | |
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,7 kV |
Réponse au TOV pour UT | 1200 V AC (200 ms / mode résistance) |
Temps de réponse tA | ≤ 100 ns |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées) |
IP20 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | ≤ 2000 m (amsl) |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % |
Choc (fonctionnement) | 30g |
Vibration (fonctionnement) | 7,5g |
Distances dans l'air et lignes de fuite | |
Normes/Prescriptions | DIN EN 60664-1 |
Normes/prescriptions | CEI 61643-11 |
Remarque | 2011 |
Normes/prescriptions | EN 61643-11 |
Remarque | 2012 |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 2801135 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | CL1151 |
GTIN | 4046356701945 |
Poids par pièce (emballage compris) | 169,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 169,1 g |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX 50 - Outil de sectionnement de câbles 1206641
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Repères pour blocs de jonction 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 2809128
-
DK-BIC-35 - Blocs de jonction simple 2749880
-
F-MS-T1/T2 50 ST - Fiche parafoudre, type 1/2 2800191
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange