VAL-MS 350VF - Parasurtenseur de type 2
2856582

Module de protection composé d'une embase et d'une fiche de protection avec montage en série d'une varistance et d'un éclateur à gaz, pour montage sur NS 35/7,5, tension nominale : 230 V AC, unipolaire

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Une qualité éprouvée des millions de fois dans les applications les plus diverses
Installation rapide avec des ponts grâce à une largeur industrielle d'une graduation
Contrôle et mesure simples de l'isolement grâce à des modules de protection enfichables
Convient pour une utilisation dans des systèmes à isolation surveillée grâce à la combinaison sans courant de fuite d'une varistance et d'un éclateur à gaz
Utilisation possible dans les applications avec une résistante plus élevée à l'isolement, p. ex. technologie ferroviaire