PTCB E1 24DC/2A SI-R
-
Disjoncteur de protection d'appareils électronique
1135749
Fusible électronique à 1 canal pour protéger les récepteurs 24 V. Répartition facile du potentiel, avec les blocs de jonction du système CLIPLINE complete. Avec sortie d'état, entrée de remise à zéro et mécanisme de verrouillage électronique. Pour l'installation sur des rails DIN.
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | |
Remarque | EN 50121-3-2: Applications ferroviaires - Compatibilité électromagnétique - Partie 3-2 : véhicules ferroviaires – appareils |
Raccordement pour la ligne de signaux contrôlé selon la norme EN 61000-4-4, avec 1kV ; l'exploitant doit éventuellement prévoir des mesures de protection | |
Les courts-circuits puissants répétés peuvent réduire l'intégrale de fusion du fusible en amont intégré. |
Type de produit | Disjoncteur de protection d'appareils, électronique |
Gamme de produits | PTCB |
Type | Module pour profilés monobloc |
Nombre de pôles | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | III |
Degré de pollution | 2 |
Généralités | |
Tension de service | 18 V DC ... 30 V DC |
Tension de référence | 24 V DC |
Courant de référence IN | 24 A DC (Courant total entrée) |
2 A DC (Intensité nominale sortie) | |
Courant assigné (préréglé) | 2 A |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Mode de déclenchement | E (électronique) |
Résistance à l'alimentation de retour | max. 35 V DC |
Fusible requis en amont | Uniquement nécessaire si Imax de l'alimentation > puissance de coupure en cas de court-circuit. Élément Fail-Safe intégré. |
Pouvoir de coupure de court-circuit | 300 A |
Rigidité diélectrique | max. 35 V DC (Circuit de charge) |
Fusible | électronique |
Rendement | > 99 % |
Courant de repos I0 | typ. 8 mA |
Puissance dissipée | typ. 0,15 W (à vide) |
< 1,1 W (en régime nominal) | |
Durée d'initialisation du module | < 0,55 s |
Temps d'attente après déconnexion d'un canal | 5 s (en surcharge / court-circuit) |
Tolérance de mesure I | ± 15 % |
Derating de température | 21 A (Courant total à 60 °C) |
24 A (Courant total à 50 °C) | |
2 A (Courant de canal à 60 °C) | |
2 A (Courant de canal à 50 °C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 28571428 h (à 25 °C avec 21 % de charge) |
14492753 h (à 40 °C avec 34,25 % de charge) | |
2673796 h (à 60 °C avec 100 % de charge) | |
Chute de tension | 0,07 V (pour 2 A) |
Elément Fail Safe | 5 A DC |
Type de contact | sans isolation galvanique |
Circuit de charge | |
Temps de coupure | ≤ 10 ms (en cas de court-circuit > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Arrêt en cas de sous-tension | ≤ 17,8 V DC (active) |
≥ 18,8 V DC (désactivé) | |
Arrêt en cas de surtension | ≥ 30,5 V DC (active) |
≤ 29,5 V DC (désactivé) | |
Charge capacitive max. | 14000 µF (En fonction du réglage du courant et du courant de court-circuit disponible) |
Reset | |
Plage de tension d'entrée | 7 V DC ... 30 V DC (Réinitialisation avec front descendant) |
Courant absorbé | typ. 0,4 mA (pour 24 V DC) |
Durée d'impulsion | ≥ 50 ms (High) |
≥ 50 ms (Low) | |
Tension | < 5 V DC (Etat faible) |
> 8 V DC (État High) | |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sortie d'état | |
Tension de sortie | 24 V DC (Erreur) |
0 V DC (aucune erreur) | |
Courant de sortie | max. 0,015 A (Protection contre les courts-circuits) |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit principal IN+ | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit principal IN- | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Circuit principal OUT | |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 12 |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Canal LED arrêt | désactivé (Canal désactivé) |
Canal LED jaune | allumé (Canal mis en circuit, charge du canal > 80 %) |
clignote (Mode de programmation actif) | |
Canal LED vert | allumé (Canal activé) |
Canal LED rouge | allumé (Canal mis hors circuit, surtension ou sous-tension active) |
s'éclaire temporairement (Canal mis hors circuit, phase de refroidissement 5 s, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote (Canal mis hors circuit, prêt à la remise en circuit, déclenchement de surcharge ou de court-circuit) | |
clignote rapidement (Canal désactivé, tension extérieure au niveau de la sortie, possible erreur d'installation) |
Dessin coté |
|
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 105,8 mm |
Profondeur | 55,6 mm (avec profilé 7,5 mm) |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau | PBT |
PBT | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -30 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Altitude | ≤ 3000 m jusqu'à 52 °C (amsl) |
≤ 4000 m jusqu'à 46 °C (amsl) | |
Test hygrométrique | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Choc (fonctionnement) | 30g (CEI 60068-2-27, test Ea) |
Vibration (fonctionnement) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplitude ±0,35 mm ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) |
59,6 Hz … 150 Hz (Accélération 5g ; selon CEI 60068-2-6, test Fc) | |
5 Hz … 100 Hz (Recherche de résonance 4 g ; fréquence de résonance 4 g ; 90 min suivant DNV GL classe B) |
Homologation UL | |
Repérage | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
NEC Class 2 according to UL 1310 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Homologation construction navale | |
Repérage | DNV GL |
Test aux gaz nocifs | |
Repérage | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Données de construction navale | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Vibration | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-2 |
Remarque | CEM - immunité pour les domaines industriels |
Normes/prescriptions | EN 61000-6-3 |
Remarque | CEM - émission de perturbation pour les zones résidentielles, commerciales et de l'industrie légère |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-78 |
Remarque | Influences environnementales - humidité et chaleur constantes |
Normes/prescriptions | EN 50178 |
Remarque | Equipement d'installations à courant fort avec équipements électriques |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
Remarque | Influences environnementales - oscillation (sinusoïdale) |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-27 |
Remarque | Influences environnementales - chocs |
Normes/prescriptions | EN 60068-2-30 |
Remarque | Influences de l'environnement – Partie 2-30 : essais – contrôle Db : essai cyclique de chaleur humide |
Normes/prescriptions | EN 61373 |
Remarque | Applications ferroviaires - équipement des véhicules ferroviaires - essais de résistance aux vibrations et aux chocs |
Normes/prescriptions | EN 45545-2 |
Remarque | Applications ferroviaires - protection contre les incendies dans les véhicules ferroviaires - Partie 2 : exigences du comportement au feu des matériaux et des composants |
Type de montage | Profilé : 35 mm |
Référence | 1135749 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | CLA135 |
Product key | CLA135 |
GTIN | 4063151070458 |
Poids par pièce (emballage compris) | 34,3 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 27,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85363010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 37849191-23ce-47f2-8382-8aeba2229b35 |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,837 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
FBS 2-6 - Pont enfichable 3030336
-
FBS 3-6 - Pont enfichable 3030242
-
FBS 4-6 - Pont enfichable 3030255
-
FBS 5-6 - Pont enfichable 3030349
-
FBS 10-6 - Pont enfichable 3030271
-
FBS 20-6 - Pont enfichable 3030365
-
FBS 50-6 - Pont enfichable 3032224
-
FBS 2-6 BU - Pont enfichable 3036932
-
FBS 3-6 BU - Pont enfichable 3036945
-
FBS 4-6 BU - Pont enfichable 3036958
-
FBS 5-6 BU - Pont enfichable 3036961
-
FBS 10-6 BU - Pont enfichable 3032198
-
FBS 20-6 BU - Pont enfichable 3032208
-
FBS 50-6 BU - Pont enfichable 3032211
-
FBS 2-6 GY - Pont enfichable 3032237
-
FBS 3-6 GY - Pont enfichable 3032240
-
FBS 4-6 GY - Pont enfichable 3032279
-
FBS 5-6 GY - Pont enfichable 3032266
-
FBS 2-5 - Pont enfichable 3030161
-
FBS 3-5 - Pont enfichable 3030174
-
FBS 4-5 - Pont enfichable 3030187
-
FBS 5-5 - Pont enfichable 3030190
-
FBS 10-5 - Pont enfichable 3030213
-
FBS 20-5 - Pont enfichable 3030226
-
FBS 50-5 - Pont enfichable 3038930
-
FBS 2-5 BU - Pont enfichable 3036877
-
FBS 3-5 BU - Pont enfichable 3036880
-
FBS 4-5 BU - Pont enfichable 3036893
-
FBS 5-5 BU - Pont enfichable 3036903
-
FBS 10-5 BU - Pont enfichable 3036916
-
FBS 20-5 BU - Pont enfichable 3036929
-
FBS 50-5 BU - Pont enfichable 3032114
-
FBS 2-5 GY - Pont enfichable 3038969
-
FBS 3-5 GY - Pont enfichable 3038972
-
FBS 4-5 GY - Pont enfichable 3038985
-
FBS 5-5 GY - Pont enfichable 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Pont réducteur 3030873
-
PT 4 - Blocs de jonction simple 3211757
-
PT 4-TWIN - Blocs de jonction simple 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3211797
-
ST 4 - Blocs de jonction simple 3031364
-
ST 4-TWIN - Blocs de jonction simple 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3031445
-
QTC 2,5 - Blocs de jonction simple 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3206446
-
PT 2,5 - Blocs de jonction simple 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3209578
-
ST 2,5 - Blocs de jonction simple 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3031306
-
QTC 1,5 - Blocs de jonction simple 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Blocs de jonction simple 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Blocs de jonction simple 3205077
-
PT 10 - Blocs de jonction simple 3212120
-
ST 10 - Blocs de jonction simple 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0808710
-
UCT-TM 6 - Repères pour blocs de jonction 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Repères pour blocs de jonction 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Parafoudre de type 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Bloc de jonction à deux étages 3208511
-
PTTB 2,5 - Bloc de jonction à deux étages 3210567
-
PTTB 4 - Bloc de jonction à deux étages 3211786
-
DB 50- 90 BK - Pontage 2820916
-
DB 50- 90 BU - Pontage 2821180
-
DB 50- 90 GY - Pontage 2820929
-
DB 50- 90 RD - Pontage 2864639
Avantages
Conception simple d'applications grâce à la possibilité de pontage à la gamme de blocs de jonction CLIPLINE complete
Gain de place dans l'armoire électrique : protection compacte sur seulement 6 mm de largeur
Conception individuelle pour une protection adaptée, conformément à vos exigences
Possibilités accrues de commande et de diagnostic grâce à une sortie d'état intégrée et une entrée de remise à zéro
Protection optimale des câbles et des capteurs ainsi que des courants électriques NEC de classe 2, grâce à un fusible de sortie interne supplémentaire
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange