Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Démarreur moteur hybride
2900542

Démarreur moteur hybride pour démarrer les moteurs CA triphasés jusqu'à 500 V CA et 0,6 A de courant de sortie, avec 24 V CC de tension de commande, coupure de surcharge réglable et raccordement vissé.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Largeur 22,5 mm
Commutation à faible usure
Gain de place
Économies de câblage
Longue durée de vie
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame