La tête de station INTERBUS relie les modules d'une station Inline au réseau INTERBUS. Un câble en cuivre ou une fibre optique assure le couplage au bus interstation d'INTERBUS. Le raccordement s'effectue par l'intermédiaire d'un connecteur INTERBUS Inline blindé (pour cuivre). La tête de station assure les fonctions suivantes au sein d'une station Inline :
– Rafraîchissement des signaux du bus interstation INTERBUS,
– Déconnexion par logiciel du bus interstation sortant ou des modules d'entrées/sorties raccordés,
– Alimentation des modules d'E/S par une alimentation intégrée,
– Mise à la terre électronique établie dès l'encliquetage sur le profilé.
Les modules Inline peuvent être identifiés à l'aide de porte-étiquettes articulés. Les porte-étiquettes sont munis de cartes enfichables sur lesquelles des inscriptions individuelles peuvent être portées. Il existe également pour le repérage des modules le ruban Zack ZB-FM-6.
Attention :
Le courant logique total de tous les modules raccordés à une tête de station Inline ne doit pas être supérieur à l'intensité totale admissible de 2 A. Le nombre de modules raccordés doit aussi être inférieur ou égal à 63.
IBS IL 24 BK-T/U
-
Coupleur de bus
2742094
Tête de station INTERBUS, connexion cuivre, 24 V DC, sans accessoires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordements de bus interstation dans une connectique en cuivre
Isolation galvanique