Le coupleur de bus est destiné à être utilisé dans un réseau Modbus/TCP. Le coupleur de bus sert d'interface entre le système E/S Axioline P et les signaux E/S industriels qui lui sont raccordés. Vous pouvez connecter jusqu'à 22 modules E/S Axioline P au coupleur de bus.
AXL P BK ETH
-
Coupleur de bus
1213488
Axioline P, Coupleur de bus, Modbus/TCP, Connecteur femelle RJ45, vitesse de transmission dans le bus local: 100 MBit/s, indice de protection: IP20, Module d'embase de bus et connecteur mâle compris
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx IBE 18.0023XCCC
Identifiant de lhomologation: 2021122310114877cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811UL Listed
Identifiant de lhomologation: E196811ATEX
Identifiant de lhomologation: IBExU 18 ATEX B018 XProduits compatibles
Avantages
2 ports Ethernet (avec switch intégré)
Vitesse de transmission 100 MBit/s
Web-based management (gestion basée sur le web)
Il est possible de mettre à jour le firmware avec la gestion basée sur le web
Conception des modules P-I/O Axioline connectés via la gestion basée sur le web
Remplaçable à chaud
Redondance du coupleur de bus avec un deuxième AXL P BK ETH disponible
Bibliothèque de blocs fonctionnels pour le gestionnaire de redondance disponible dans PLCnext Engineer
Domaine d'utilisation avec des températures élevées