Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Luxemburg. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

C-BCI 6/2,8 - Cosse
3240047

Cosse plate mâle, avec ergot, manchon soudé, jaune, 4 ... 6 mm2, largeur d'embout : 2,8 mm, insertion de câble facilitée par le système Easy-Entry, pour un écrasement horizontal et vertical avec CRIMPFOX-RCI 6

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

« Easy Entry », enfichage simple et sûr des conducteurs
Absence d'halogène
Étamage électrolytique