MCR-FL-HT-T-I-EX - Convertisseurs pour tête de capteur
2864532

Convertisseur de température MCR pour tête de capteur programmable, à sécurité intrinsèque, pour résistances thermométriques, thermocouples, transmetteurs de résistance et de tension. Pour résistances thermométriques Pt 100

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Entrée pour thermomètres à résistance, thermocouples et signaux linéaires mV, xX ia IIC
Configuration via logiciel
Installable en zone 0
Isolation galvanique 2 voies
Auto-alimenté
1 canal
Sortie : 4 mA ... 20 mA/20 mA ... 4 mA