Le module d'alimentation AC convertit la tension alternative d'entrée de 10 V AC ... 42 V AC en une tension DC de sortie de 15 V DC ... 60 V DC. La hauteur de la tension de sortie dépend de la tension d'entrée AC. Avec une largeur de 22,5 mm, le boîtier est particulièrement étroit.
MINI-PS- 10- 42AC/15-60DC/3
-
Module d'alimentation
2320199
Le module d'alimentation AC alimente le convertisseur MINI DC/DC avec une tension d'alimentation redressée et filtrée.
Informations détaillées concernant le produit
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 18175000 h (40 °C) |
| Propriétés d'isolation | |
| Classe de protection | III |
| Degré de pollution | 2 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fonctionnement DC | |
| Tension d'entrée | 24 V AC |
| Plage de tension nominale d'entrée | 10 V AC ... 42 V AC |
| Plage de tension d'entrée | 10 V AC ... 42 V AC |
| Plage de tension étendue | oui |
| Plage de tension d'entrée AC | 0 V AC ... 42 V AC |
| Type de tension de la tension d'alimentation | AC |
| Choc de courant d'appel | < 45 A (typique) |
| Intégrale de courant d'appel (I2t) | 8 A2s |
| Plage de fréquence AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Courant absorbé | 6,5 A |
| Fusible de puissance homologué | C16 1 x disjoncteur LS |
| Sélection du fusible approprié pour la protection d'entrée | 16 A (Caractéristique C) |
| Rendement | > 95,7 % (pour 42 V AC et les valeurs nominales) |
| Tension de sortie nominale | 28 V DC ±1 % |
| 60 V DC | |
| Plage de tension de sortie | 15 V DC ... 60 V DC |
| Courant nominal de sortie (IN) | 3 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Déclassement | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Ondulation résiduelle | < 3,6 VCC |
| Puissance de sortie | 72 W |
| Puissance dissipée à vide maximale | < 0,04 W |
| Puissance dissipée charge nominale max. | < 6,9 W |
| Connectabilité en série | non |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé enfichable |
| Section de conducteur rigide min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple min. | 0,2 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section du conducteur AWG min. | 24 |
| Section du conducteur AWG max. | 12 |
| Longueur à dénuder | 7 mm |
| Filetage vis | M3 |
| Couple de serrage min. | 0,5 Nm |
| Couple de serrage max. | 0,6 Nm |
| Largeur | 22,5 mm |
| Hauteur | 99 mm |
| Profondeur | 107 mm |
| Dimensions de montage | |
| Distance de montage à droite/à gauche | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
| Distance de montage en haut/en bas | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Matériau du boîtier | PA |
| Version du boîtier | Polyamide PA, coloris vert |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe climatique | 3K3 (selon EN 60721) |
| Humidité de l'air max. admissible (service) | ≤ 95 % (à 25 °C, sans condensation) |
| Choc | 18 ms, 30g, dans chaque direction (selon CEI 60068-2-27) |
| Vibrations (service) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (selon CEI 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g | |
| Homologations UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Conformité/homologations | |
| SIL selon CEI 61508 | 0 |
| Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
| Directive basse tension | Conformité à la directive NSR 2014/35/UE |
| Immunité | EN 61000-6-2:2005 |
| Émissions parasites | |
| Normes / Spécifications | EN 55011 (EN 55022) |
| Décharge électrostatique | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
| Boîtier | > niveau 3 |
| Décharge électrostatique | |
| Décharge par contact | 8 kV (Décharge par contact) |
| Décharge dans l'air | 8 kV (Décharge dans l'air) |
| Remarque | Critère B |
| Champ électromagnétique HF | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
| Champ électromagnétique HF | |
| Plage de fréquence | 80 MHz ... 3 GHz |
| Intensité de champ | 10 V/m |
| Remarque | Critère A |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
| Transitoires électriques rapides (en salves) | |
| Entrée | 4 kV (niveau 4 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Sortie | 2 kV (niveau 3 - asymétrique : conducteur par rapport à la terre) |
| Signal | 1 kV (Niveau 2 - asymétrique, ligne contre terre) |
| Remarque | Critère B |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
| Contrainte de surtension transitoire (Surge) | |
| Entrée | 2 kV (Niveau 3) |
| 1 kV (Niveau 3) | |
| Applications ferroviaires | EN 50121-4 |
| Norme – Equipement électronique des installations à courant fort | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norme – sécurité électrique | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Instructions de montage | juxtaposable : horizontalement 0 mm, verticalement 50 mm |
| Position de montage | Profilé horizontal NS 35, EN 60715 |
| Protégée par vernis | non |
| Référence | 2320199 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | CMPM99 |
| Product key | CMPM99 |
| GTIN | 4046356577731 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 211 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 160 g |
| Numéro du tarif douanier | 85044095 |
| Pays d'origine | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
Avantages
Permet le fonctionnement du convertisseur MINI DC/DC dans un réseau AC
La tension AC d'un transformateur est redressée et filtrée
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange