PI-EX-RTD-I
-
Convertisseur de signaux
2835066
Entrée thermomètre à résistance Ex i : Transforme les signaux des résistances thermométriques Pt 100 installés en zone Ex et transmet un signal 4 mA ... 20 mA à une charge dans une zone sécurisée. Librement programmable. Isolation galvanique à 3 voies.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Le module électronique s'enfiche dans une embase. |
Type de produit | Temperature transmitter |
Application | Température |
Nombre de voies | 1 |
Erreur de transmission max. | < 0,1 % (de la déviation maximale 20 mA, pour une plage d'entrée de 0 Ω ... 400 Ω, à 20 °C) |
Isolation galvanique Entrée/sortie | |
Isolation galvanique | 250 V |
Isolation galvanique Entrée/alimentation | |
Isolation galvanique | 250 V |
Isolation galvanique Sortie/alimentation | |
Tension d'essai | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 20 V DC ... 35 V DC |
Courant max. absorbé | 64 mA (24 V DC / 20 mA) |
Puissance dissipée | 1,5 W (24 V DC / 20 mA) |
Mesure | |
Description de l'entrée | à sécurité intrinsèque |
Configurable/programmable | programmable, configuré |
Types de capteurs utilisables (RTD) | Capteurs Pt 100 à 2 ou 3 fils et transmetteurs de résistance |
Plage de mesure de la température | -200 °C ... 850 °C (Plage en fonction du type de capteur utilisé) |
: | -200 °C ... 850 °C |
Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
Plage de résistance linéaire | 0 Ω ... 400 Ω (Intervalle de mesure minimale 10 Ω) |
Précision de mesure | ±80 mΩ |
Signal | |
Description de la sortie | Sortie courant |
Signal de sortie courant | 4 mA ... 20 mA |
Charge/charge de sortie Sortie courant | ≤ 600 Ω |
Comportement en cas de défaut du capteur | Dépassement haut/bas ou hors service, la LED clignote |
Précision de mesure | ±11 μA |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 14 |
Couple de serrage | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Données relatives à la technique de sécurité | |
Tension de sortie max. Uo | 6,6 V |
Courant de sortie max. Io | 27 mA |
Puissance de sortie max. Po | 50 mW |
Tension maximale de sécurité Um | 250 V AC |
IIB: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 178,4 mH / 500 µF |
IIC: Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale Co | 48,7 mH / 22 µF |
Affichage d'état | LED verte pour l'alimentation, clignote en cas de défaut du capteur |
Dessin coté |
|
Largeur | 12,4 mm |
Hauteur | 145 mm |
Profondeur | 147 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du boîtier | PBT et polyamide PA non renforcés |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 55 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certificat | Conformité CE |
ATEX | |
Repérage | II (1) GD [EEx ia] IIC |
UL, USA / Canada | |
Repérage | cULus |
Référence | 2835066 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | DK1XXX |
Poids par pièce (emballage compris) | 107,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 107,5 g |
Pays d'origine | GB |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange