FL MC 2000T SM40 SC
-
Convertisseurs fibre optique
2891318
Convertisseur fibre optique à raccord fibre optique SC-Duplex (1300 nm), pour la conversion de 100Base-TX à la fibre de verre monomode de longueur max. 40 km. Fonction Auto-MDI(X) et diagnostic exhaustif des liaisons. Montage sur profilé DIN avec plage de température étendue.
Informations détaillées concernant le produit
Remarque relative à l'application | |
Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |
Type de produit | Convertisseur de média |
MTTF | 79,22 Années (Standard MIL-HDBK-217F, température 25 °C, cycle de fonctionnement 100 %) |
Temporisation du signal | 865 ns (Pass-through mode) |
835 ns (Mode Auto Converter, 100 Mbit/s, statique) |
Isolation galvanique | VCC // FE // Ethernet |
Tension d'essai interface de données/alimentation | 1500 V AC (500 V AC, 1 minute) |
Alimentation | |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 48 V DC |
Tension nominale d'alimentation | 24 V DC |
Courant absorbé typique | 110 mA (24 V DC) |
Commutation | |
Dénomination sortie | Sortie à relais |
Description de la sortie | Sortie de signalisation des défauts |
Nombre de sorties | 1 |
Type de contact | Contact NF |
Tension de commutation maximale | 24 V DC |
Courant de commutation maximal | 100 mA |
Alimentation | |
Type de raccordement | Bloc de jonction enfichable (MINICONNEC), redondance possible |
Signal | Ethernet |
Données: optique fibre optique | |
Puissance d'émission minimale | -15 dBm |
Puissance d'émission maximale | -8 dBm |
Longueur de transmission avec 3 dB de réserve du système | 40 km (fibre de verre avec F-G 9/125 0,36 dB/km) |
36 km (fibre de verre avec F-G 9/125 0,4 dB/km) | |
29 km (fibre de verre avec F-G 9/125 0,5 dB/km) | |
Type de raccordement | Duplex SC |
Longueur d'onde | 1310 nm |
Sensibilité minimale du récepteur | -34 dBm |
Sensibilité du récepteur maximale | 0 dBm |
Support de transmission | Fibre de verre monomode |
Données: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) selon IEEE 802.3 | |
Débit de données | 10/100 Mbps |
Débit série | 10/100 Mbits/s |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45, blindé |
Nombre de voies | 1 |
Distance de transmission | 100 m (Paire torsadée, blindée) |
Support de transmission | Cuivre |
LED de signalisation | LNK/ACT, 100 |
Modes d'autonégociation | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
Commutation MDI-/MDI-X | Auto-MDI(X) |
Largeur | 28 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 70 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, critère 3 |
Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, impulsion de choc semi-sinusoïdale |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP20 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 75 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 4850 m |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 5 % ... 95 % (pas de condensation) |
Choc | 300 m/s², 11 ms (CEI 60068-2) |
Pression atmosphérique (service) | 66 kPa ... 108 kPa |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 66 kPa ... 108 kPa |
Conformité/homologations | |
Conformité | Conformité CE |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilité électromagnétique | Conformité à la directive CEM 2014/30/UE |
Décharge électrostatique | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-2 |
Décharge électrostatique | |
Remarque | Critère B |
Champ électromagnétique HF | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-3 |
Champ électromagnétique HF | |
Remarque | Critère A |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-4 |
Transitoires électriques rapides (en salves) | |
Remarque | Critère A |
Ondes de choc (Surge) | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-5 |
Ondes de choc (Surge) | |
Remarque | Critère B |
Perturbations conduites | |
Normes/Prescriptions | EN 61000-4-6 |
Perturbations conduites | |
Remarque | Critère A |
Émissions | |
Normes/Prescriptions | EN 55032 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Position de montage | sur rail DIN horizontal NS 35 selon EN 60715 |
Référence | 2891318 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | DNC312 |
Product key | DNC312 |
GTIN | 4046356869607 |
Poids par pièce (emballage compris) | 308,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 299,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
-
-
FL PATCH GUARD - Elément de sécurité Port Guard 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Clé 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Parafoudre 2881007
-
FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protection contre la poussière 2832991
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Câble de jonction 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Câble de jonction 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Câble de jonction 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Câble de jonction 1408970
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115550
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115548
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115582
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115581
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Câble de jonction FO 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Câble de jonction FO 1115617
-
MC 1000T-SM40 SC - Convertisseurs fibre optique 1330276
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange