FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA - Multiplexeur
2316270

La station de tête FB-MUX/HS/DIO-NAM/PA peut être utilisée avec jusqu'à trois modules d'entrée TOR NAMUR à 4 canaux (RAD-NAM4-IFS) et deux modules de sortie TOR à 4 canaux (RAD-DOR4-IFS). Il est possible d'utiliser cette configuration comme solution de coupleur de vanne pour ouvrir, fermer et surveiller la position d'une vanne.

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

UL Listed
Adapté aux zones ATEX 2
Evolutive conformément aux exigences de l'application
Cinq têtes de station spécifiques aux applications assurent une implémentation aisée sur le terrain
Intégration aisée dans le système hôte, réalisée par fichier de données EDD, GSD ou DTM
IECEx CoC
Ne nécessite aucun logiciel grâce à une tête de station préconfigurée.
Raccordement de tous les signaux d'E/S avec des câbles PROFIBUS PA standard