ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2-SP - Démarreur moteur hybride
2901063

Démarreur moteur hybride pour l'inversion des moteurs AC triphasés jusqu'à 550 V AC, avec entrée 24 V DC, courant de sortie 2,4 A, coupure de surcharge réglable, caractéristique de déclenchement de classe 10 et sans détection de sous-charge.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Largeur 22,5 mm
Économies de câblage
Longue durée de vie
Gain de place
Pont à boucles triphasé
Courant réglable pour fonction bilame
Commutation à faible usure