SH-20KP0,25-2,50
-
Contact à sertir
1244464
Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 2 mm, section raccordable: 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, matériau de contact: CuZn, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Résistance à la traction élevée du raccordement
Faibles résistances de contact
Surveillance de la production facilitée