SACCBP-M12FSD-4P-M16/0,53-93EOR - Connecteur d'appareil face arrière
1406393

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), Ethernet, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, codage: D, Montage en face arrière/vissé, M16 x 1,5, Ligne de bus, longueur de câble: 0,53 m, 0,14 mm2

Informations détaillées concernant le produit