SACC-E-M12FS-8P-M16/1,0 VPE250X - Embases paroi avant
1238656

Embases paroi avant, Universel, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Standard, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 1 m, 0,25 mm2, Cordon TPE, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Contour de boîtier XL optimisé et facile à monter avec ouverture de clé de 19
Limitation mécanique du serrage pour étanchéité à long terme
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des torons pour une étanchéité optimale
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option