SACC-CI-M12FSM-5PE-L180 THR TX
   - 
  Porte-contacts
    
      1239323
      
      
    
  
      Porte-contacts, Puissance, 6-pôles, connecteur femelle, droit, M12, M-codage, Raccordement soudé THR, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
        Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
        Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
        Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
        Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation filetée
        Étanchéité supplémentaire par rapport à l'appareil non enfiché