RC-09S1N1280J9 - Connecteur de câble
1595950

M23, Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 8+1, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 5,5 mm ... 6,5 mm, codage: N

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles