Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 2 mm
Détrompage
N
Matériau (Corps isolant)
PA 6.6
Type de raccordement
Raccordement à sertir
Type de contact
Connecteur femelle
Application
Signal
Nombre de pôles
7
Sens de rotation
standard
Enfichable
7
Nombre (Groupe de contacts 1)
7
Diamètre de contact (Groupe de contacts 1)
2 mm
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1)
20 A (avec section de raccordement max.)
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1)
48 V AC
74 V DC
Tension de tenue aux chocs assignée
1,5 kV
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Boîtier
Version
Boîtier pour connecteur de câble
Type de filetage
M23
Type
droit
Mode de verrouillage
Verrouillage à vis
Raccordement à filetage Pg
Pg11
Matériau (Boîtier)
GD-Zn
Matériau (Surface du boîtier)
Ni
Matériau (Pièces tournées)
CuZn
Indice de protection (enfiché)
IP65
IP67
IP68
Référence
1594737
Conditionnement
20 Unité(s)
Commande minimum
1 Unité(s)
Remarque
Fabrication à la commande (pas de reprise)
Product key
ABRAFA
GTIN
4046356203098
Poids par pièce (emballage compris)
90,65 g
Poids par pièce (hors emballage)
80,67 g
Pays d'origine
DE
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %