HC-26PDN8A80FA - Connecteur de câble
1623291

Connecteur de câble, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 26, type de contact: Mâle, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 2 mm ... 14,5 mm, avec moletage spécial, nombre de pôles: 26, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: HC

Informations détaillées concernant le produit






Produits compatibles