PTRV 8 BU/VDE 0815
-
Répartiteur de connexions
1049773
Répartiteur de connexions, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 8 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Section de référence: 1,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: bleu
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction de brassage |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de connexions | 32 |
Nombre de rangées | 8 |
Potentiels | 8 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
Nombre de raccordements par étage | 4 |
Section nominale | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage | |
Longueur à dénuder | 8 mm ... 10 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 26 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Int. nom. | 8 A |
Courant de charge maximal | 8 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm²) |
Tension nominale | 250 V |
Section nominale | 1,5 mm² |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage Section de raccordement par enfichage direct | |
Section de conducteur rigide | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur rigide [AWG] | 20 ... 14 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Largeur | 8,3 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 87,5 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 95 mm |
Couleur | bleu (RAL 5015) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-1 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 1049773 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Clé de vente | BE6211 |
Product key | BE6211 |
GTIN | 4055626651262 |
Poids par pièce (emballage compris) | 38 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250105 |
ECLASS-15.0 | 27250105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
DP-PTRV 8 - Plaque d'écartement 3270166
-
CDC-PTRV - Étrier de fixation 3270167
-
RPS - Fiche de réduction 0201647
-
ZB 8,3:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 0803444
-
ZB 8,3 CUS - Ruban de repérage ZB 8191573
-
TM-PTRV 8,QR:1-8 - Repères pour blocs de jonction 0803468
-
TM-PTRV 8,QR:8-1 - Repères pour blocs de jonction 0803470
-
TM-PTRV 8,QR:A-H - Repères pour blocs de jonction 0803471
-
TM-PTRV 8,QR:H-A - Repères pour blocs de jonction 0803473
-
D-PTRV 8 WH - Flasque d'extrémité 3270154
-
D-PTRV 8 WH 1-8 - Flasque d'extrémité 3270155
-
D-PTRV 8 WH 1-8 LGS - Flasque d'extrémité 3270240
-
D-PTRV 8 WH 8-1 - Flasque d'extrémité 3270242
-
D-PTRV 8 WH 8-1 LGS - Flasque d'extrémité 3270244
-
D-PTRV 8 WH 1-16 - Flasque d'extrémité 3270228
-
D-PTRV 8 WH 1-16 LGS - Flasque d'extrémité 3270229
-
D-PTRV 8 WH 9-16 - Flasque d'extrémité 3270211
-
D-PTRV 8 WH 9-16 LGS - Flasque d'extrémité 3270212
-
D-PTRV 8 WH 17-24 - Flasque d'extrémité 3270213
-
D-PTRV 8 WH 17-24 LGS - Flasque d'extrémité 3270214
-
D-PTRV 8 WH 25-32 - Flasque d'extrémité 3270215
-
D-PTRV 8 WH 25-32 LGS - Flasque d'extrémité 3270216
-
D-PTRV 8 WH A-H - Flasque d'extrémité 3270156
-
D-PTRV 8 WH A-H LGS - Flasque d'extrémité 3270241
-
D-PTRV 8 WH H-A - Flasque d'extrémité 3270243
-
D-PTRV 8 WH H-A LGS - Flasque d'extrémité 3270245
-
D-PTRV 8 WH A-P - Flasque d'extrémité 3270217
-
D-PTRV 8 WH A-P LGS - Flasque d'extrémité 3270218
-
D-PTRV 8 WH P-A - Flasque d'extrémité 1649604
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
CLIPFIX 35 - Butée 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Butée 3022276
-
E/NS 35 N - Butée 0800886
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
MPS-MT - Fiche de test 0201744
-
MPS-IH WH - Manchon isolant 0201663
-
MPS-IH RD - Manchon isolant 0201676
-
MPS-IH BU - Manchon isolant 0201689
-
MPS-IH YE - Manchon isolant 0201692
-
MPS-IH GN - Manchon isolant 0201702
-
MPS-IH GY - Manchon isolant 0201728
-
MPS-IH BK - Manchon isolant 0201731
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
ST-BW 0 - Outil de déverrouillage 1200135
Avantages
Câblage sans outil dans des espaces très réduits grâce à une forme compacte
Allocation individuelle de couleur des conducteurs et des bornes pour un travail sans erreur et en toute sécurité
Contact de qualité via la technologie Push-in en remplacement pour Wire-Wrap, Termi-Point, etc
Version bleue pour une utilisation dans les circuits à sécurité intrinsèque en atmosphère explosible (mode de protection Ex i)
Configuration colorée conforme à la norme VDE 0815
Vérification avec des pointes de test courantes entre les conducteurs grâce à la prise de test de 2,3 mm
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange