SACC-M12FR-8CT-CM SH
-
Connecteur
1319943
Connecteur, Universel, 8-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, codage: A, Raccordement à sertir, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Format ultra compact grâce à un espace de raccordement restreint et une grande densité de contacts
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
Joint protégé dans le connecteur femelle M12