QPD P 5X6,0 9-14 BKBK
-
Connecteur
1419426
Connecteur, type de raccordement: Raccordement IDC, 2,5 mm2 ... 6 mm2, 690 V, 40 A, PA, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm, repérage des raccordements : 1, 2, 3, 4, 5