SB-8EPSA8A9L34SX
-
Connecteur prolongateur
1244880
M40, Connecteur prolongateur, série: SB, droit, long, blindé: oui, Pour verrouillage standard et SPEEDCON, Nombre de pôles: 8+4+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 20,5 mm ... 26,5 mm, codage: Signal, détrompage 1, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 3,6 mm à commander séparément |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Corps isolant | |
Détrompage | Signal, détrompage 1 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Mâle |
Application | Hybride |
Nombre de pôles | 13 |
Enfichable | 8+4+PE |
Nombre Contact (Groupe de contacts 1) | 5 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 1) | 3,6 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 1) | 2,5 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 1) | 16 mm² |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 70 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 630 V AC (Catégorie de surtension III/3) |
850 V (Catégorie de surtension II/3) | |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 3) | 4 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 3) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 3) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 3) | 1,5 mm² |
Intensité nominale par contact de signalisation | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 3) | 500 V AC/DC (Contact 1 ... 4) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 2) | 4 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 2) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm² |
Courant de référence par contact de données à 25 °C | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 50 V AC/DC (Contact 5 ... 8) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 1,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Hauteur d'installation | 2000 m (4000 m pour une tension système de 300 V selon DIN EN 606664-1) |
Boîtier | |
Type de filetage | M40 |
Mode de verrouillage | Pour verrouillage standard et SPEEDCON |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau du boîtier | Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn) |
Matériau du raccordement vissé | CuZn |
Indice de protection (enfiché) | IP68/IP69K |
Joint | |
Diamètre extérieur du câble | 20,5 mm ... 26,5 mm |
Matériau du joint | FKM |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 115 °C (voir courbe de derating) |
Référence | 1244880 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABRCEG |
Product key | ABRCEG |
GTIN | 4063151411459 |
Poids par pièce (emballage compris) | 477,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 395,577 g |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SB-Z0002X - Cache de protection métallique 1244990
-
PROT-M40-PW-OT-IP20 - Cache de protection en plastique 1577212
-
SB-10KP0,50-1,50 - Contact à sertir 1244925
-
SB-36KP1,50-6,00 - Contact à sertir 1244894
-
SB-36KP6,00-10,00 - Contact à sertir 1244895
-
SB-36KP16,00 - Contact à sertir 1244896
-
ST-10KP0,06-1,00 - Contact à sertir 1243215
-
SH-08KP0,06-0,34 - Contact à sertir 1244458
-
SH-08KP0,34-0,50 - Contact à sertir 1244459
-
SM-Z0025 - Détrompage par couleur 1620558
-
SM-Z0026 - Détrompage par couleur 1620559
-
SM-Z0027 - Détrompage par couleur 1620560
Avantages
Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Au total, huit contacts sont disponibles pour la transmission de signaux
Les détrompages mécaniques fiables pour le courant empêchent toute erreur d'enfichage
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange