PRC 20/M17-6E-FC-MC 6-14 GY - Connecteur
1636031

Connecteur, Famille d'articles: PRC 20, design: droit, coloris: noir, nombre de pôles: 7, section de fil min.: 0,75 mm2, section de fil max.: 1 mm2, tension de référence: Dreiphasig 630 V AC, courant de référence: 8,5 A, Type de raccordement: Raccordement à sertir, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 6 mm, diamètre de câble max.: 14 mm, Réglage possible du déverrouillage : 1. avec un outil ou 2. à la main

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Technologie de verrouillage Duo-Unlock pour une plus grande flexibilité d'installation et de maintenance
Utilisation sécurisée dans des conditions ambiantes extrêmes grâce aux indices de protection élevés et à une bonne tenue aux chocs
Manipulation simple grâce à une technique de raccordement par sertissage éprouvée
Mise en service rapide et sans erreur grâce au codage mécanique et couleur