Pour la réalisation de systèmes de bus de terrain avec interfaces RS-485, deux introductions de câbles sont souvent nécessaires sur les connecteurs SUB-D utilisés. La gamme de connecteurs SUBCONNEC-PLUS satisfait à cette exigence et permet le contact par blocs de jonction à vis, en double, pour deux câbles. Cela permet de garder une bonne vue d'ensemble du câblage, et facilite considérablement la mise en service. Bien entendu, ces connecteurs sont également protégés contre les influences électromagnétiques par un corps métallisé. Par ailleurs, l'insertion du bloc de raccordement dans la partie supérieure ou inférieure, au choix, permet une arrivée du câble variant entre 0° et 90°, depuis la droite ou depuis la gauche.
SUBCON-PLUS F2
-
Connecteurs de bus D-SUB
2799490
Connecteur mâle D-SUB , à 9 pôles, femelle, deux arrivées de câble inférieures à 35°, système de bus : CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), brochage : 2, 3, 4, 5, 7, 9 sur deux blocs de jonction à vis chacun
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Blocs de jonction séparés pour chaque câble
Montage facile par vis moletée
Utilisation universelle
Confection selon les conditions du terrain
Sécurité CEM élevée
Large choix d'entrées de câble
Vitesse de transmission élevée
Modification de l'orientation D-SUB grâce à un bloc de raccordement réversible