Connecteur pour C.I., section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: ZEC 1,5/..-LPV, pas: 5 mm, montage: Technique de raccordement à insertion directe, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, nombre de picots par potentiel: 2, système débrochable: ZEC, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton