CUC-IB8G-J1ST-AT/R4T-L1 - Connecteur pour C.I. RJ45
1664016

Connecteur pour C.I. RJ45, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Processus de conception Ethernet simplifié grâce au filtrage intégré
Réduction de la complexité des circuits imprimés et diminution des risques CEM
Traitement automatisé grâce à la soudabilité par refusion
Version optimale pour chaque application grâce à la diversité des produits
Adapté aux applications exigeantes grâce à son design industriel