PTCM 0,5/ 5-P-2,5 WH - Connecteur pour C.I.
1269183

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 0,75 mm2, coloris: blanc, intensité nominale: 6 A, tension de référence (III/2): 160 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 5, gamme d'articles: PTCM 0,5/..-P, pas: 2,5 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PTSM, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Version blanche : couleur stable lors du soudage et dans l'application
Intensité admissible élevée de 6 A dans des dimensions très réduites
Raccordement économique des conducteurs sertis en grandes quantités
Outils pour le sertissage manuel et automatique disponibles en option