FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Connecteur pour C.I.
1334224

Connecteurs pour circuits imprimés CMS pour Transceiver SFP et SFP+

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Possibilité de traitement automatisé, grâce au conditionnement en bande
Standard élevé grâce aux matériaux de haute qualité
Jusqu'à 200 cycles de connexion grâce au revêtement doré des points de contact
Sécurité maximale grâce à la classification UL 94-V0
Compatible avec le soudage par refusion jusqu'à 265 °C max.
Conforme MSA
Traitement illimité dans le temps grâce à MSL1