DD31H 2,2/10-FH-3,81-X - Connecteur mâle pour C.I.
1340711

Connecteur de plaque conductrice, coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension de référence (III/2): 160 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Mâle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 10, gamme d'articles: DD31H 2,2/..-FH, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à sertir, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, plan des broches: Brochage linéaire, clip de verrouillage: - sans clip de verrouillage, système débrochable: CONNEXIS DD, verrouillage: Verrouillage par encliquetage, type de fixation: Cran d'arrêt, type de conditionnement: emballé dans un carton

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles




Avantages

Raccordement économique des conducteurs sertis en grandes quantités
Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Les contacts disposés en double rangée permettent une haute densité d'assemblage pour les surfaces compactes
Le verrouillage à fonctionnement intuitif protège de tout sectionnement intempestif
Outils pour le sertissage automatisé disponibles en option

Questions fréquemment posées


Puis-je défaire les contacts à sertir ?

Oui, nous avons un outil de desserrage spécial pour cela.


Dans quelle couleur les articles sont-ils disponibles ?

Notre couleur standard est le noir.


Existe-t-il des codages pour ces articles ?

Oui, les codages sont déjà intégrés dans le boîtier.


Puis-je également brancher deux connecteurs mâles individuels dans une embase ?

Avec CONNEXIS D32, il est également possible d'enficher deux connecteurs mâles individuels dans une embase à double rangée.


Existe-t-il des connecteurs avec verrouillage ?

Oui, tous les connecteurs mâles de la série CONNEXIS possèdent un verrouillage.


Quel est l'indice de protection des articles ?

Les connecteurs mâles sont homologuées IP20.


Que dois-je prendre en compte lors du choix du câble ?

Vous devez choisir le contact à sertir correspondant à la section de conducteur.