Connecteur hybride pour circuit imprimé, section nominale: 6 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 41 A, 8 A, tension de référence (III/2): 1000 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 10, nombre de connexions: 10, gamme d'articles: LPCH 6/..+6-ST, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement Push-in à levier, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, système débrochable: COMBICON PC 6 hybrid, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton