FBP-2/E7 - Fiche borgne
3069499

Fiche borgne, Détrompage de type E7 selon la norme allemande VDE, pas: 8,2 mm, largeur: 71 mm, hauteur: 81 mm, nombre de pôles: 7, coloris: gris, type de montage: Enfichage dans l'embase

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Réalisation d'économies grâce à la structure modulaire soigneusement pensée et à l'utilisation des accessoires standardisés CLIPLINE complete
Connecteur final pour FAME... sert de cache de protection pour le bloc de test si le point test est retiré