SACC-DSI-M12FSD-4CON-L180 VAX - Connecteur d'appareil face arrière
1239435

Connecteur d'appareil face arrière, Ethernet, 4-pôles, connecteur femelle, droit-Standard, D-codage, Picots de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme