TVFKCL 1,5/ 4-ST BD:32-24 - Connecteur mâle pour C.I.
1344392

Connecteur Twin pour circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm2, coloris: vert, intensité nominale: 10 A, tension de référence (III/2): 320 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: TVFKCL 1,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, système débrochable: COMBICON MSTB 2,5, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Réalisation aisée de boucles de potentiels : optimale pour les applications BUS
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée