PSPT 2,5/ 2-ST GY CD:1,2 TP1 - Connecteur pour C.I.
1153298

Connecteur de plaque conductrice, section nominale: 2,5 mm2, coloris: gris, intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 300 V, surface des contacts: Sn, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de connexions: 2, gamme d'articles: PSPT 2,5/..-ST, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, clip de verrouillage: - Clip de verrouillage, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type de conditionnement: emballé dans un carton, Variante avec codage et impression

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Détrompage variable pour une protection élevée contre les erreurs d'enfichage
Codage simple et rapide lors de la première connexion de connecteurs et de l'embase
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps