SACC-M12FRB-5SC SH IB
-
Connecteur de données
1549861
Connecteur de données, 5-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, codage: B, Raccordement à ressort, matériau de la molette: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement à ressort : raccordement sûr même en cas de chocs ou de vibrations grâce à la force de contact élevée
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement