SACC-DSI-MS-4CON-M12-SCO SHX - Connecteur d'appareil face arrière
1240020

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, A-codage, Picots de soudage, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé