PRC 5-FC-MS6 8-12
-
Connecteur
1014522
Connecteur, Famille d'articles: PRC 35, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm2, section de fil max.: 6 mm2, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 12 mm
Informations détaillées concernant le produit
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | • AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Tenir compte des caractéristiques techniques correspondantes. Les indications peuvent être trouvées aux emplacements suivants : o Sur le produit o Sur l'étiquette d'emballage o Dans la documentation fournie o Sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans le produit |
|
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Protéger les connecteurs non enfichés avec un cache de protection. Les accessoires adéquats sont disponibles dans le domaine des accessoires de l'article sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/produits dans le produit | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteur d'installation |
Gamme de produits | PRC 35 |
Nombre de pôles | 5 |
Enfichable | 4+PE |
Détrompage | AD |
Propriétés d'isolation | |
Classe de protection | II |
Degré de pollution | 2 |
Tension assignée (III/2) | 690 V |
Tension nominale ATD | 690 V AC selon CEI 61984 |
500 V AC selon CEI 61535 / 2 PfG 1915 | |
600 V AC selon UL 2238 | |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 8 kV |
Courant de référence | 35 A (pour une section de conducteur de 6 mm² selon CEI 61984) |
32 A (pour une section de conducteur de 6 mm² selon CEI 61535) | |
28 A (avec AWG 10, selon UL 2237) |
Raccordement du conducteur | |
Section raccordable | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Largeur | 37,6 mm |
Hauteur | 37,6 mm |
Longueur | 105 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 8 mm ... 12 mm |
Couleur (Boîtiers) | noir (RAL 9005) |
Couleur de la partie du boîtier | noir |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I / CTI 600 |
Matériau du joint | EPDM |
Matériau du boîtier | PPE |
Matériau joint d'étanchéité | EPDM |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Matériau de surface du contact | plaqué argent |
Matériau de porte-contacts | PPE |
Matériau du joint torique | EPDM |
Matériau du raccordement vissé | PPE |
Diamètre extérieur du câble | 8 mm ... 12 mm |
Diamètre extérieur du câble | 8 mm ... 12 mm |
Fil, section | 1,5 mm² 6 mm² |
Longueur à dénuder des fils uniques | 12 mm (Conducteur PE 8 mm, pose avancée) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | 2000 |
Force d'enfichage | 70 N ±10 N |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection (branché) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
Indice de protection | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K | |
Catégorie d'effet de coup | IK08 (-25°C) |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 85 °C |
Référence | 1014522 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABLCBA |
Product key | ABLCBA |
GTIN | 4055626494647 |
Poids par pièce (emballage compris) | 93 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440605 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis 1204504
-
SF-PH 1-80 S-VDE - Tournevis 1212693
-
UNIFOX-WRENCH - Clé anglaise 1212835
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 HR - Connecteur prolongateur 1017632
-
PRC 5-FC-FS6 8-21 - Connecteur prolongateur 1410656
-
PRC FC-M CODE-BU - Détrompage par couleur 1014455
-
PRC FC-M CODE-GY - Détrompage par couleur 1014457
-
PRC FC-M CODE-GN - Détrompage par couleur 1014456
-
PRC FC-M CODE-BK - Détrompage par couleur 1014496
Avantages
Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de même puissance
Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange