CP 2,5/5 - Boitier
3061105

Boitier, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 10 A, type de raccordement: Raccordement à sertir, largeur: 25,8 mm, hauteur: 30,5 mm, nombre de pôles: 5, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles