RC-12P2S1290EJ - Connecteur prolongateur
1598367

M23, Connecteur prolongateur, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Sens de rotation: inversé, type de contact: Mâle, Cône de soudage, plage de diamètre de câble: 6,5 mm ... 7,5 mm, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles