M23-7EP198A9L25S
-
Connecteur prolongateur
1628781
M23, Connecteur prolongateur, série: M23 PRO, droit, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 4+3+PE, type de contact: Mâle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 14 mm ... 17 mm, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Contacts à sertir 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm à commander séparément |
Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la courbe de capacité de charge. |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Contacts à sertir 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm à commander séparément |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Cycles d'enfichage | 100 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Mâle |
Application | Puissance |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | 4+3+PE |
Hauteur d'installation | 3000 m |
Nombre Contact (Groupe de contacts 1) | 4 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 1) | 2 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 1) | 0,25 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 1) | 4 mm² |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 30 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 1) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Nombre Contact (Groupe de contacts 2) | 4 |
Diamètre Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Groupe de contacts 2) | 0,06 mm² |
Section de cordon max. Contact (Groupe de contacts 2) | 1 mm² |
Courant de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 9 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Groupe de contacts 2) | 250 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Boîtier | |
Version | Boîtier prolongateur |
Type de filetage | M23 |
Type | droit |
Mode de verrouillage | Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Matériau du boîtier | GD-Zn |
Indice de protection (enfiché) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Joint | |
Diamètre extérieur du câble | 14 mm ... 17 mm |
Matériau du joint | FKM |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (voir derating) |
Altitude | 2000 m |
Température permanente | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Référence | 1628781 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABRBBG |
Product key | ABRBBG |
GTIN | 4055626763095 |
Poids par pièce (emballage compris) | 129,4 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 112,968 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
FLANGE-M23PRO-PW - Bride de montage à quatre pans 1055768
-
SF-20KP011 - Contact à sertir 1050147
-
SF-20KP012 - Contact à sertir 1050205
-
SF-20KP013 - Contact à sertir 1050210
-
ST-10KP010 - Contact à sertir 1618255
-
ST-10KP035 - Contact à sertir 1618458
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cache de protection en plastique 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Cache de protection en plastique 1055749
Avantages
Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange