M23-1RS1N8A9004S - Connecteur prolongateur
1629101

M23, Connecteur prolongateur, série: M23 PRO, droit, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 16+2+PE, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 15 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Connectorisation des câbles aisée et à un prix avantageux : blindage uniforme de M17 à M40