SF-5EP1N8AWK00 - Embases paroi avant
1607043

Embases paroi avant, droit, version étroite, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, Joint torique axial, blindé: oui, cote de bride: 28 mm x 28 mm, plage de diamètre de câble: 0 mm ... 0 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: SF

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles