SACC-DSIV-MSB-5CON-L180 SCO THR - Connecteur d'appareil face arrière
1552188

Connecteur d'appareil face arrière, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, codage: B, Montage face arrière, M12 x 1, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit