UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E118976-20100522Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 |
Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, coudé, M12-SPEEDCONNEC, codage: A, Montage face arrière, M12 x 1, Picots de soudage, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 4 A | 22 |