RC-1RP1NT242TJ
-
Connecteur d'appareil face arrière
1611578
M23, Connecteur d'appareil face arrière, série: RC, droit, blindé: oui, Verrouillage à vis, Sens de rotation: standard, type de contact: Mâle, Raccordement soudé, Joint torique radial, Epaisseur de paroi min.: 2,7 mm, Epaisseur de paroi max.: 3,5 mm, codage: N, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date