M23-12S2N8AA600S
-
Embases paroi avant
1069329
M23, Embases paroi avant, série: M23 PRO, coudé rotatif, blindé: oui, Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK, Nombre de pôles: 12, Sens de rotation: inversé, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement à sertir, cote de bride: 28 mm x 28 mm, codage: N, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)
Informations détaillées concernant le produit
Conseil pour commander: | Commander séparément les contacts à sertir 12 x 1 mm |
Information pour le fonctionnement | Tenir compte de la courbe de capacité de charge. |
Consigne de sécurité | |
Consigne de sécurité | AVERTISSEMENT : les connecteurs ne doivent pas être déconnectés ou connectés sous charge. Un non-respect et une utilisation non conforme peuvent conduire à des dommages matériels et/ou corporels. |
• AVERTISSEMENT : ne mettre en service que des produits en parfait état de fonctionnement. Vérifier régulièrement que les produits ne présentent aucun dommage. Mettre immédiatement les produits défectueux hors service. Remplacer les produits endommagés. Toute réparation est impossible. | |
• AVERTISSEMENT : l'installation et l'utilisation du produit sont strictement réservées à des électriciens professionnels qualifiés en tenant compte des consignes de sécurité suivantes. Le personnel qualifié doit être familiarisé avec les principes de base de l'électrotechnique. Il doit être en mesure de reconnaître et d'éviter les dangers. Le symbole correspondant sur l'emballage indique qu'un personnel qualifié en électrotechnique est requis pour l'installation et l'exploitation. | |
• Les produits sont destinés à une utilisation dans les domaines de la construction d'appareils électriques, d'installations et d'automates. | |
• Lors de l'utilisation des connecteurs à l'extérieur, ces derniers doivent être tout particulièrement protégés des influences environnementales. | |
• Il est interdit de manipuler ou d'ouvrir les produits confectionnés de manière inadéquate. | |
• Utiliser uniquement des contre-fiches avec les spécifications des normes indiquées dans les caractéristiques techniques (p. ex. celles indiquées dans les accessoires du produit sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products). | |
• En cas d'utilisation directe du produit en relation avec des marques étrangères, la responsabilité incombe à l'utilisateur. | |
• Pour des tensions de service > 50 VAC, les boîtiers de connecteurs conducteurs doivent être mis à la terre | |
• Veiller à ce que la terre fonctionnelle ou de protection soit raccordée correctement. | |
• Pour la combinaison de plusieurs circuits électriques dans un câble et/ou un connecteur, les normes suivantes s'appliquent : VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 et DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Utiliser uniquement les outils recommandés par Phoenix Contact | |
• Les instructions d'installation/documents Design In disponibles sur le web à l'adresse phoenixcontact.com/products dans la zone de téléchargement dans le produit doivent être respectés. | |
• Utiliser le connecteur uniquement lorsqu'il est enfiché à fond et verrouillé. | |
• Lors de la pose du conducteur, veiller à ce que la charge de traction exercée sur les connecteurs ne soit pas supérieure aux limites normatives fixées. | |
• Respecter le rayon de courbure minimum du câble. Poser le conducteur sans le soumettre à une torsion. | |
• En mode de fonctionnement normal, le connecteur se réchauffe. En fonction des conditions ambiantes, la surface du connecteur peut continuer à se réchauffer. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur d'apposer les panneaux d'avertissement (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Corps isolant | |
Remarque | Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir Ø 1 mm |
Détrompage | N |
Matériau (Corps isolant) | PA 6.6 |
Cycles d'enfichage | 100 |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Type de contact | Connecteur femelle |
Application | Signal |
Nombre de pôles | 12 |
Sens de rotation | inversé |
Enfichable | 12 |
Hauteur d'installation | 2000 m |
Nombre Contact (Contacts de signalisation) | 12 |
Diamètre Contact (Contacts de signalisation) | 1 mm |
Section de cordon min. Contact (Contacts de signalisation) | 0,08 mm² |
Section de cordon max. Contact (Contacts de signalisation) | 1 mm² |
Intensité nominale par contact de signalisation | 8 A (avec section de raccordement max.) |
Tension de référence Contact (Contacts de signalisation) | 150 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Boîtier | |
Version | Boîtier à bride |
Type de filetage | M23 |
Type | coudé rotatif |
Mode de verrouillage | Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK |
Type de montage | Montage face avant/bride carrée (4x Ø 3,1 mm) |
Cote de bride | 28 mm x 28 mm |
Matériau du boîtier | GD-Zn |
Indice de protection (enfiché) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP68 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (voir derating) |
Température permanente | 125 °C (DIN EN 60512-9-2 / 1000 h) |
Référence | 1069329 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | ABRABM |
Product key | ABRABM |
GTIN | 4055626762081 |
Poids par pièce (emballage compris) | 127,733 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 111,831 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
M23-Z0001 - Vis 1035117
-
UNIFOX-RT M23 12 - Outil de déverrouillage 1247862
-
CA-Z0001 - Outil de déverrouillage 1620699
-
RC-11S2000 - Contact à sertir 1596772
-
RC-12S2000 - Contact à sertir 1599600
-
RC-1KS2000 - Contact à sertir 1602998
-
RC-22S2000 - Contact à sertir 1603327
-
RC-21S2000 - Contact à sertir 1603315
-
RC-22S2300 - Contact à sertir 1603330
-
RC-22S2400 - Contact à sertir 1603332
-
RC-21S2300 - Contact à sertir 1603318
-
RC-21S2400 - Contact à sertir 1616500
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Cache de protection en plastique 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Cache de protection en plastique 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Joint d'étanchéité 1521138
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Joint d'étanchéité 1521137
Avantages
Solutions de verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de tous les fabricants
Conception moderne, homogène pour un confort de commande élevé
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Tous les boîtiers sont à équiper avec des contacts mâles ou femelles
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
PHOENIX CONTACT s.à r.l.
10a, op Bourmicht, Rue des Mérovingiens, 8070 Bertrange