Le compteur d'air comprimé calcule le débit selon ISO 2533. De même pour les corrections en cas de variations de température ou pression. La puissante dynamique de mesure du système pemret également un calcul fiable des plus petites quantité, comme par exemple les fuites. Intégrée dans une ligne de mesure définie, une haute précision et reproductibilité est garantie.
PSK AFS2000IOL
-
Compteur d'air comprimé
2700709
Compteur d'air comprimé avec affichage et fonction de totaliseur, raccordement autodénudant M12, lien E/S, inclusion de processus R2
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Sortie analogique et de couplage
Plage de mesure : 2,3 Nm³/h ... 700,0 Nm³/h
Sortie impulsion
Protection contre l'inversion de polarité, résistance aux surcharges
Court-circuit : cadencé
Communication IO-Link
Sortie impulsion